1-805-13-35
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
805 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/805_series/805_sprockets.prj},{NB=1-805-13-35},{PM=Machined Processed},{SERIES=805 Series},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=Good strength, can be used in Light load transport},{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=13},{PD=106.14},{OD=106.1},{BORE=35},{OC=1.15},{HD=75},{DJ=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Machined Drive Sprocket - 805 Series
Bill of material
1-805-13-35
CODE
Code
1-805-13-35
1-805-13-35
PM
Processing methods
Machined Processed
SERIES
Series
805 Series
MATERIAL
Material
Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.
AT
Apply to
Good strength, can be used in Light load transport
JG
Inner Diameter
Bore tolerance : d +0.08/+0.02
TN
Teeth No.
13
13
PD
106.14
106.14
mm
OD
106.1
106.1
mm
BORE
Bore
35
35
mm