820-K400-DB
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
820 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/820_series/820_db_shscwb_asmtab.prj},{NB=820-K400-DB},{CM=820-K400-DB},{SERIES=820 Series},{PN=Striaight Running Single Hinge Table Top Chain with Flight},{APPLICATION=suitable for round shape, strip shape products conveying.},{MATERIAL=POM. Work temp: -30°C to 90°,Color :white},{PM=Stainless steel},{REMARK=One meter = 26 pieces},{WEIGHT=2.90},{PPATH=820_db_shscwb/assembly/820_db_shscwb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Striaight Running Single Hinge Table Top Chain with Flight - 820 Series
Bill of material
820-K400-DB
CM
Chain model
820-K400-DB
SERIES
Series
820 Series
PN
Product name
Striaight Running Single Hinge Table Top Chain with Flight
APPLICATION
Application
suitable for round shape, strip shape products conveying.
MATERIAL
Material
POM. Work temp: -30°C to 90°,Color :white
PM
Pin material
Stainless steel
REMARK
Remark
One meter = 26 pieces
WEIGHT
Weight
2.90
kg/m