820-K283
LILAI Chain
Straight Running Plastic Table Top Chain
820 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lilai/pdtftc/820_series/820_k283_shc_asmtab.prj},{NB=820-K283},{CM=820-K283},{PN=Single hinge chain},{SERIES=820 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for application in various bottle washing conveyors},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 1230N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=72.0},{WEIGHT=1.57},{RBR=75},{PPATH=820_k283_shc/assembly/820_k283_shc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
Single hinge chain - 820 Series
Bill of material
820-K283
CM
Chain model
820-K283
PN
Product name
Single hinge chain
SERIES
Series
820 Series
APPLICATION
Application
Mainly suitable for application in various bottle washing conveyors
MATERIAL
Material
POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C
PM
Pin material
Stainless steel
MS
Maximum speed
50M/min lubrication, 30M/min dry
WL
Working load
Working load (25°C) 1230N,Max.length 12m
REMARK
Remark
One meter = 26 pieces
W
Width
72.0
mm
WEIGHT
Weight
1.57
Kg/m
RBR
opposite bending raduis
75
mm