??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
单铰直输链 - 820 系列
明细表
820-K400
CM
链条型号
SERIES
系列
PN
产品名称
单铰直输链
APPLICATION
应用
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各类之输送
MATERIAL
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C。
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
MS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
工作载荷 (25° C) 为1230N,最大输送长度为12米
REMARK
备注
1米 = 26片
W
mm
WEIGHT
质量
Kg/m
RBR
反向弯曲半径
50 mm
E
6.3 mm
G
44.5 mm
H
9.65 mm
L
7.15 mm
P
38.1 mm
Q
41.5 mm
T
4 mm