AR/HR45-N-50-12-38-RAIL
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 45
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_45/ar_hr_rail_45.prj},{NB=AR/HR45-N-50-12-38-RAIL},{SIZE=45},{RT=},{RL=50},{PA=},{P1=12},{AG=N},{W1=45},{H1=39},{P=105},{DXDXG1=20x14x17},{D=20.0},{DD=14.0},{G1=17.0},{MXG3=M12x19},{NDM=12.000},{G3=19.0},{RW=10530}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
AR/HR 45 - Rail
Bill of material
AR/HR45-N-50-12-38-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
45
RT
Rail type
Standard
U : Tapped form the bottom
Standard
U : Tapped form the bottom
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
38.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
W1
45
mm
H1
39
mm
P
105
mm
DXDXG1
Dxdxg1
20x14x17
mm
MXG3
Mxg3
M12x19
mm
RW
Rail Weight
10530
g/m