카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - PA-01 AL- 0157243
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lypsis/a3-centrage/pa_01al.prj},{NB=lypsis_pa_01al_0157243},{CODE=0157243},{L1=62},{E=6.2},{L=38},{L2=36},{L3=22},{M1=M6},{M1VAL=6},{I=3.72},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
PA-01 AL - Plaquette rectangulaire fixation verticale, acier auto-lubrifié
Nomenclature
LYPSIS - PA-01 AL- 0157243
CODE
C-Lypsis
0157243
0157243
L1
[mm]
62
62
E
[mm]
6.2
6.2
L
[mm]
38
38
L2
[mm]
36
36
L3
[mm]
22
22
M1
Vis
M6
M6
M1VAL
[mm]
6
6
I
[mm]
3.72
3.72
X
2
2