카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cs01 0165245
LYPSIS
I3-Maintenance
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lypsis/i3-maintenance/cs_01.prj},{NB=lypsis_cs01_0165245},{CODE=0165245},{B=20},{L=54},{D=6.5},{D1=14},{E=12},{L1=13.25},{L2=11.75},{F=3},{A=1.0},{A1=1.25},{D2=0},{R=2.0},{R1=3.25},{R2=2},{R3=28.25},{R4=10},{R5=16.5},{R6=21.75},{TYPE=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CS-01 - Crochet de sécurité
Nomenclature
lypsis_cs01_0165245
CODE
c_Lypsis
0165245
0165245
B
20
20
mm
L
54
54
mm
D
6.5
6.5
mm
D1
14
14
mm
E
12
mm
L1
13.25
13.25
mm
L2
11.75
11.75
mm
F
3
3
kn
A
1.0
1.0
mm
A1
1.25
1.25
mm
D2
0
0
mm
R
2.0
2.0
mm
R1
3.25
3.25
mm
R2
2
2
mm
R3
28.25
28.25
mm
R4
10
10
mm
R5
16.5
16.5
mm
R6
21.75
21.75
mm
TYPE
1
1