카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - G06-151 - 1119022
LYPSIS
I3-Maintenance
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lypsis/i3-maintenance/g06_151.prj},{NB=lypsis_g06_151_1119022},{CODE=1119022},{D=M22},{PAS=250},{L=30},{B=72.0},{A=40.0},{C=40.0},{E=25},{F=17},{G=20},{H=73.0},{D1=22.000},{P=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
G06-151 - Anneau levage simple mâle acier
Nomenclature
LYPSIS - G06-151 - 1119022
CODE
Code Article
1119022
1119022
D
Diamètre
M22
M22
PAS
Pas
250
250
mm
L
30
30
mm
B
72.0
72.0
mm
A
40.0
40.0
mm
C
40.0
40.0
mm
E
25
25
mm
F
17
17
mm
G
20
20
mm
H
73.0
73.0
mm
D1
22.000
22.000
mm
P
2.500
2.500
mm