??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-FP-1283 - Handhebel-Fettpresse DIN 1283, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch
Stückliste
68056000
ARTNR
Artikel-Nr.
68056000
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
Handhebel-Fettpresse DIN 1283, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Gehäuse aus Stahl, verzinkt
D
56.1 mm
B
120 mm
L
370 mm
ASG
Anschlussgewinde
M10 x 1 mm
SCS
Schmierschlauch
Ø13 x 300 mm
AD
Arbeitsdruck
400 bar
HD
Höchstdruck
800 bar
BD
Berstdruck
1650 bar
FL
Förderleistung pro Hub
0-1.5 cm^3
GEW
Gewicht
2 kg
CTN
Zolltarifnummer
84671900