피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64822510
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 5480
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din5480/zn_anbaunabe_din5480.prj},{NB=64822510-N 25 x 1,25 x 18},{ARTNR=64822510},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{HW=DIN 5480, Modul 1.25, Eingriffswinkel 30°, Toleranzfeld 9H},{HW1=-},{PR=N 25 x 1,25 x 18},{AZ=18},{D=25},{D1=22.5},{A=96},{B=78},{B1=6x6,6},{C=60},{L=45},{H=11.0},{H1=10},{H2=24.0},{GEW=1.1},{B2=6},{B3=6.6},{CC=59.6},{FRR=0.2},{H3=5.80},{S=2.613},{R=3.0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN 5480-ABN-ZW-C45 - Flanged Hubs for Toothed Shafts DIN 5480, Steel C45, Module 1.25
Bill of material
64822510
ARTNR
Product No.
64822510
64822510
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45
HW
Note
DIN 5480, Module 1.25. Pressure angle 30°,Tolerance 9H
HW1
Note 1
-
-
PR
Profile Designation
N 25 x 1,25 x 18
N 25 x 1,25 x 18
mm
AZ
Number of teeth
18
18
D
25
25
mm
D1
d
22.5
22.5
mm
A
96
96
mm
B
78
78
mm
B1
6x6,6
6x6,6
mm
C
C - h10
60
60
mm
L
45
45
mm
H
h
11.0
11.0
mm
H1
h1
10
10
mm
H2
h2
24.0
24.0
mm
GEW
Weight
1.1
1.1
kg
CC
C
59.6
59.6
mm
H3
h3
5.80
5.80
mm
CTN
Customs tariff number
84839089