??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-E-RK-GL-RF - Chaînes à rouleaux simples similaire DIN ISO 606 (autrefois DIN 8187), avec plaques droites, inoxydables
Nomenclature
10699000GL
DINISONR
DIN ISO No.
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
HW
Remarque
Pré-étiré et non lubrifié.
BZ
Désignation
Chaînes à rouleaux simples similaires à DIN ISO 606 (ex DIN 8187), inoxydables, avec plaques droites
PB1
p x b1 min. - pas x largeur intérieure
mm
ZOLL
p x b1min. - pas x largeur intérieure
Pouce
P
p - pas
mm
B1
b1 min.
mm
H3
Hauteur de patte h max.
mm
LS1
max. s1
mm
LS2
max. s2
mm
RD
d1 - Ø du rouleau
mm
BD
d2 - Ø du boulon
mm
B4
b4 - par rivet
mm
B7
b7 - Dépassement 1) - Valeur maximale sur le maillon de fermeture
mm
BK
min. Force de rupture
kN
GEW
Poids
kg/m
CTN
Numéro de tarif douanier
73151190