??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN ISO 606-Z-RK-GL-ST - Chaînes à rouleaux doubles similaires à DIN ISO 606 (ex DIN 8187), avec plaques droites
Nomenclature
12700000GL
DINISONR
DIN ISO No.
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
钢制
MAT
Matériau
Aciers spéciaux pour chaînes
BZ
Désignation
Chaîne à rouleaux doubles similaire DIN ISO 606 (ex DIN 8187), avec plaques droites
PB1
p x b1 min. - pas x largeur intérieure
mm
ZOLL
p x b1 min. - pas x largeur intérieure
Zoll
P
p - pas
mm
B1
b1 min. - Largeur intérieure
mm
H3
h max. - hauteur de la patte
mm
LS1
max. s1
mm
LS2
max. s2
mm
RD
d1 - Ø du rouleau
mm
BD
d2 - Ø du boulon
mm
B5
b5 - sur rivet
mm
PT
Pt - distance entre les centres
mm
B7
b7 1) - Dépassement - Valeur maximale sur l'élément de fermeture
mm
BK
min. Force de rupture
kN
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
73151190