??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 37
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN 7753-SKR-XPB-EPDM - Courroies trapézoïdales étroites à haut rendement DIN 7753, ISO 4184 en EPDM, flancs ouverts et crantées, profil XPB
Nomenclature
15491800
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
MAT
Matériau
EPDM haute performance, flancs ouverts/dentés en forme, cordons de traction en polyester
HW
Remarque
La denture de forme ouverte sur les flancs n'est pas modelée.
PR
Profil
Profil XPB
LR
Longueur à redresser
mm
B
Largeur b
16.3 mm
H
Hauteur h
13 mm
WINKEL
Angle de calage env. 38º ±2
38 Grad
KSD
Ø de disque le plus petit
112 mm
GEW
Poids env.
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
40103200