??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 976-1-A-4.8-FGW-RH-VZ - Gewindestangen metrisch DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), Material 4.8 verzinkt, rechtsgängig
Stückliste
65071200
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Stahl 4.8 verzinkt
AUSF
Ausführung
DIN 976-1, Form A, Feingewinde, rechtsgängig
G
Gewinde
mm
P
Steigung P
mm
L
Länge L
1000 mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73181900