피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
16689901L
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 17396
Pulleys, Profile AT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/at-profil/klpl_rohlinge_f_zr.prj},{NB=16689901L},{ARTNR=16689901L},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=AT 5},{P=5},{L=176.8},{B=70},{H=8},{R=3.4},{XP=170},{X=34},{GEW=250},{ZT=5.0},{ZL=2.70},{ZH=1.10},{R1=0.40},{R2=0.70},{TYP=4},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatten-Rohling}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
KLPL-RL-T-AT-HTD-PR-AL - Clamping Plates Work Pieces for Timing Belts, Material Aluminium, Profile T, AT and HTD
Bill of material
16689901L
ARTNR
Product No.
16689901L
16689901L
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Aluminium similar to EN AW2017A
BZ
Designation
Clamping plate work piece AT 5 - 176.8 x 70 x 8
Clamping plate work piece AT 5 - 176.8 x 70 x 8
PR
Profile
AT 5
AT 5
P
5
5
mm
L
176.8
176.8
mm
B
70
70
mm
H
8
8
mm
R
3.4
3.4
mm
XP
X x P
170
170
mm
X
X* - Number of complete teeth in the range X x P
34
34
mm
GEW
Weight
250
250
g
CTN
Customs tariff number
84835080