??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
ZRR-AT10-BR32-AL - Ruedas de correa dentada AT, paso de 10 mm de aluminio, ancho de correa dentada 32 mm
Lista de materiales
16842700
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminio
MAT
Material
BZ
Designación
ZRB
Anchura de la correa dentada
32 mm
Z
Número de dientes
AUSF
Ejecución
AZ
Disco dentado Ø exterior
mm
AB
Ø exterior disco embridado
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
37 mm
L
47 mm
B
B - Perforación previa
8 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84835080