??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-AT5-BR25-AL - Poulies à courroie dentée AT, pas 5 mm en aluminium, largeur de la courroie dentée 25mm
Nomenclature
16642600
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
BZ
Désignation
ZRB
Largeur de la courroie dentée
25 mm
Z
Nombre de dents
AUSF
Exécution
AZ
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
AB
Ø extérieur de la rondelle
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
30 mm
L
36 mm
B
B - pré-perçage
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080