??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
ZRR-T5-BR10-AZE - Pulegge a cinghia dentata a T con passo metrico T5 e 2 flange in resina acetalica, larghezza cinghia dentata 10 mm
Lista materiale
16252000
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica nera
MAT
Materiale
Poliacetale (resina acetalica) stampato a iniezione, nero
BZ
Designazione
ZRB
Larghezza del nastro dentato
10 mm
Z
Numero di denti
AZ
Ø esterno disco dentato
mm
AB
Ø esterno disco flangiato
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
8 mm
DI
Mar
mm
F
1.25 mm
B1
b
11.5 mm
L
22 mm
C
Larghezza del nastro c
mm
B
mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84839089