??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-MGSD-MBM-VZ - Antivibrante in metallo-gomma MBM "Bubble Mount"
Lista materiale
68550644
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Gomma nera
MAT
Materiale
Elastomero: neoprene (gomma cloroprene), parti metalliche: acciaio zincato
B1
B1 - Perforazione
mm
B2
B2 - Perforazione
4 mm
MINB
Carico minimo 1) - Carico minimo / vedere pagina del catalogo
N
MINBEFG
Carico minimo 1) - deflessione / vedere pagina di catalogo
1.35 mm
MINBEFZ
Carico minimo 1) - Frequenza naturale / vedere pagina di catalogo
16 Hz
MAXB
Carico massimo 1) - Carico massimo / vedere pagina di catalogo
N
MAXBEFG
Carico massimo 1) - deflessione / vedere pagina di catalogo
2.7 mm
MAXBEFZ
Carico massimo 1) - Frequenza naturale / vedere pagina di catalogo
8 Hz
FM
Marcatura dei colori 2) / vedi pagina del catalogo
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
39269097
DIST
2.057