??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 55
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 2215-NKR-Z(10) - Endlose Normkeilriemen DIN 2215, Profil Z (10)
Stückliste
15063600
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
MAT
Material
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang
PR
Profil
Profil Z (10)
LR
Richtlänge
mm
LI
Innenlänge
mm
LA
Äußere Länge
mm
WINKEL
Keilwinkel ca. 38º ±2°
38 Grad
BO
Breite b
10 mm
BU
Breite u
5.9 mm
H
Höhe h
6 mm
KSD
Kleinster mittlerer Scheiben-Ø
50 mm
GEW
Gewicht ca.
g
CTN
Zolltarifnummer
40103900