??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 35
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - Cinghie trapezoidali strette senza fine DIN 7753, profilo SPZ
Lista materiale
15084700
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Gomma nera
MAT
Materiale
Neoprene con cavo di trazione in fibra di vetro
PR
Profilo
Profilo SPZ (9,7)
LR
Lunghezza di livellamento
mm
LA
Lunghezza esterna
mm
WINKEL
Angolo del cuneo circa 38º ±2º
38 Grad
BO
Larghezza b
9.7 mm
BU
Larghezza u
4.2 mm
H
Altezza h
8 mm
KSD
Ø medio del disco più piccolo
63 mm
GEW
Peso circa
g
CTN
Numero di tariffa doganale
40103200