??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-AP-BR-PL-SWA - Ruedas para aparatos, ruedas fijas con placa perforada, neumático de caucho TPE, diseño resistente
Lista de materiales
77717100
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: Chapa de acero galvanizado, banda de rodadura: Caucho termoplástico, gris. Centro de rueda: Plástico, atornillado, cojinete de rueda: Rodamiento de bolas.
AUSF
Ejecución
Rueda fija con placa perforada, centro de rueda con neumático de caucho TPE, gris
D
mm
B
mm
H
mm
D1
d
9 mm
P
95 mm
P1
70 mm
M
75 mm
N
45 mm
TK
Capacidad de carga
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
87169090