??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-KP-LR-FST-RL - Rueda compacta con agujero trasero, rueda giratoria con freno, rueda TPU
Lista de materiales
77775035
ARTNR
Nº de artículo
77775035
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Horquilla: chapa de acero, galvanizada, banda de rodadura: TPU, poliuretano termoplástico, centro de rueda: acero, atornillado, rodamiento de rueda: rodamiento de bolas
AUSF
Ejecución
Rueda giratoria con freno y agujero trasero, rueda termoplástica TPU, naranja
D
35 mm
B
25 mm
H
58 mm
A
20 mm
R
37.5 mm
DD
d
11.0 mm
D1
d1
44.7 mm
TK
Capacidad de carga
100 kg
GEW
Peso
0.22 kg
CTN
Número del arancel aduanero
87169090