??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-RADBLOCK-RB/I - Blocchi ruota RB/I
Lista materiale
48020084
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Ghisa grigia
MAT
Materiale
Corpo in ghisa duttile, verniciato di grigio. Girante in GGG 70, con cuscinetti a sfera di alta qualità.
HW
Nota
Modelli CAD su richiesta.
AUSF
Esecuzione
GR
Dimensione
TRF100
Capacità di carico R* a velocità fino a 100 m/min.
kg
TRF240
Capacità di carico R* a velocità fino a 240 m/min.
kg
GEW
Peso
kg
ARTNR1
Articolo n. Set di tamponi
48071084
ARTNR2
Articolo n. Set di bulloni
ARTNR3
Articolo n. Guida a rulli
CTN
Numero di tariffa doganale
84834021
RBG
Dimensione del blocco ruota
LRA
Design della girante
B1
b1
mm
B2
b2
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D3
d3 - g6/H7
mm
D4
d4 - F8
mm
D5
d5
mm
D6
d6 - H13
mm
HA
ha
mm
HF
hf
mm
H1G
h1 - Tipo G
mm
H1K
h1 - Tipo K
mm
H2
h2
mm
H3
mm
H4
mm
L1
l1
mm
L2L3
l2 / l3
mm
W1
w1
mm
W2
w2
mm
W3
w3
mm