??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-TR-BR-HEAT - Zestaw kołowy transportowy ze stali nierdzewnej żaroodpornej, kolowy staly z płytą perforowaną, tworzywo termoplastyczne
Lista materiałowa
77778100SS
ARTNR
Nr art.
77778100SS
WEBSHOP
Link do sklepu internetowego
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
MAT
Materiał
Widelec: stal nierdzewna. Bieżnik / tarcza koła: mieszanka termoplastyczna, czarna, przykręcana. Łożysko koła: łożysko ślizgowe. Łożysko obrotowe: podwójna bieżnia kulkowa.
AUSF
Wersja
Zestaw kołowy stały ze stali nierdzewnej żaroodpornej z płytą perforowaną, koło termoplastyczne, czarny
D
100 mm
B
32 mm
H
127 mm
DD
d
9 mm
P
100 mm
P1
84 mm
M
82 mm
M1
62 mm
N
73 mm
N1
52 mm
TK
Nośność
130 kg
GEW
Waga
0.44 kg
CTN
Numer taryfy celnej
87169090