??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-TR-BR-FS-BL - Transportrollen, Bockrollen mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau, mit Fadenschutz
Stückliste
77746080
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff schwarz, verschraubt, Lauffläche: Elastikgummi, blau, Radlagerung: Kugellager
AUSF
Ausführung
Bockrolle mit Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau, mit Fadenschutz
D
mm
B
32 mm
H
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
86 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
Tragkraft
kg
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
87169090