??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-TR-BR-FS-BL - Zestawy kołowe do transportu, zestawy kołowe stałe z płytą perforowaną, koło z pełnej gumy elastycznej, niebieskie, z osłoną gwintu
Lista materiałowa
77746080
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link do sklepu internetowego
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
MAT
Materiał
Widelec: blacha stalowa, ocynkowana, tarcza koła: czarne tworzywo sztuczne, przykręcona, bieżnik: elastyczna guma, niebieski, łożysko koła: kulkowe
AUSF
Wersja
Zestaw kołowy stały z płytą perforowaną, koło z pełnej gumy elastycznej, niebieski, z osłoną gwintu
D
mm
B
32 mm
H
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
86 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
Nośność
kg
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
87169090