??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-BR-FS-BL - 运输脚轮,穿孔板固定脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带护线板
明细表
77746080
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢板,镀锌,轮心:黑色塑料,螺栓固定,胎面:弹性橡胶,蓝色,轮子轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
带孔板的固定脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带螺纹防护罩
D
mm
B
32 mm
H
mm
DD
d
9 mm
P
104 mm
P1
86 mm
M
84 mm
M1
64 mm
N
76 mm
N1
56 mm
TK
负载能力
kg
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
87169090