??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-TR-SH-BR-K - Ruote da trasporto super pesanti, ruote fisse con piastra forata, pneumatico in PU
Lista materiale
77763125SH
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Forcella: acciaio zincato. Centro ruota: Ghisa, imbullonato. Battistrada: poliuretano fuso, arancione. Cuscinetto ruota: Cuscinetto a sfera
AUSF
Esecuzione
Ruota super pesante con piastra forata, centro ruota con pneumatico in poliuretano fuso, arancione
D
mm
B
50 mm
H
mm
DD
d
11 mm
P
138 mm
P1
110 mm
M
105 mm
M1
80 mm
N
0 mm
N1
0 mm
N2
75 mm
TK
Capacità di carico
kg
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
83022000