??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-TR-SH-BR-K - Super Zestawy kołowe do transportu do dużych obciążeń, stałe, z płytką perforowaną, opona poliuretanowa
Lista materiałowa
77763125SH
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link do sklepu internetowego
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Produkt wielomateriałowy
MAT
Materiał
Widelec: stalowy, ocynkowany. Tarcza koła: żeliwna, przykręcana. Bieżnik: odlew poliuretanowy, pomarańczowy. Łożysko koła: kulkowe
AUSF
Wersja
Super Zestaw kołowy stały do dużych obciążeń z płytą perforowaną, tarcza koła z odlewaną oponą poliuretanową, pomarańczowy
D
mm
B
50 mm
H
mm
DD
d
11 mm
P
138 mm
P1
110 mm
M
105 mm
M1
80 mm
N
0 mm
N1
0 mm
N2
75 mm
TK
Nośność
kg
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
83022000