??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PU-SCHZR-SCH-SA-R - PU Lubricating Gears, Helical Toothed, Radial Lube Port
Nomenclature
68057300R
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
PU ivoire
MAT
Matériau
Roue dentée : mousse PU à cellules ouvertes pré-huilée avec huile adhésive (homologation H1) ; axe : acier inoxydable
AUSF
Exécution
M
Modules
mm
Z
Nombre de dents
B
b
mm
DA
da
mm
D
d
mm
L
l
mm
L1
l1
30.7 mm
L2
l2
22.0 mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
D3
d3
mm
SW
sw
24 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
R2
Rayon Ø du cercle de pied
mm