??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M1.5-MN-B17-RF - Engrenages cylindriques en acier inoxydable, avec moyeu unilatéral, module 1,5, largeur de dent 17mm
Nomenclature
21899225
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303)
M
Module
1.5
Z
Nombre de dents
B
b
17 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089