??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M1.5-B17-C45-HRC54 - Stirnzahnräder mit einseitiger Nabe, Steel C45, Verzahnung induktiv gehärtet, Modul 1,5
Stückliste
21888122
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC
M
Modul
1.5
Z
Zähnezahl
B
b
17 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.2 mm