??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M1.5-B17-C45-HRC54 - 一侧有轮毂的正齿轮,钢C45,齿部感应淬火,模数1.5
明细表
21888122
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火54 +4 HRC
M
模块
1.5
Z
齿数
B
b
17 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
13 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.2 mm