??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M3.18-B25-C45 - C45钢制正齿轮,公制节距,节距10毫米(模数3.18)。
明细表
21002500
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢C45
TM
螺距/模块
间距10毫米(模块3.18)。
Z
齿数
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.6 mm