??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 68
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
明细表
22405400
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢C45
M
模块
1
Z
齿数
B
b
10 mm
DA
da
mm
D
d
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.08 mm