??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M10-MN-B100-C45 - Stirnzahnräder aus Stahl C45, mit einseitiger Nabe, Modul 10, Zahnbreite 100mm
Stückliste
23901700
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45
M
Modul
10
Z
Zähnezahl
B
b
100 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
40 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089