??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M2.5-ON-B25-C45 - Stirnzahnräder aus Material C45, ohne Nabe, Modul 2.5, Zahnbreite 25mm
Stückliste
24211070
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45
M
Modul
2.5
Z
Zähnezahl
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.5 mm