??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 45
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M3-MN-B30-C45 - Stirnzahnräder aus Stahl C45, mit einseitiger Nabe, Modul 3, Zahnbreite 30mm
Stückliste
23311033
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45
M
Modul
3
Z
Zähnezahl
B
b
30 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089