??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M4-ON-B40-C45 - Stirnzahnräder aus Material C45, ohne Nabe, Modul 4, Zahnbreite 40mm
Stückliste
24411055
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45
M
Modul
4
Z
Zähnezahl
B
b
40 mm
DA
da
mm
D
d
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
R2
Radius Fußkreis-Ø
0.8 mm