??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 26
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M4-ON-B40-C45 - 由C45材料制成的正齿轮,不含轮毂,模块4,齿宽40mm
明细表
24411055
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
钢C45
M
模块
4
Z
齿数
B
b
40 mm
DA
da
mm
D
d
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.8 mm