??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-MAED-FIX®-T5-BR10-AL - Poulies à courroie dentée en T système MAED-FIX® avec moyeu de serrage, pas 5mm en aluminium, largeur de la courroie dentée 10mm
Nomenclature
162227K16
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Aluminium
MAT
Matériau
Aluminium similaire à EN AW2017A, rondelles de bordure : acier galvanisé, vis : acier 12.9, noir
BZ
Désignation
ZRB
Largeur de la courroie dentée
10 mm
Z
Nombre de dents
BH7
Alésage B-H7 / Tolérance d’alésage H7 continue au niveau de la roue ; H7 dans la zone de serrage avant les rainures
mm
AUSF
Exécution
AZ
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
AB
Ø extérieur de la rondelle
mm
D
d
mm
ND
mm
B
b
15 mm
L
mm
R
R 2) - Ø limite de sécurité sur la tête de vis
mm
B1
b1
mm
SCHR
Vis DIN 912
TA
TA - Couple de serrage
Nm
T
T - couple transmissible 3) / couple de friction du moyeu de serrage
Nm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84835080