??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 34
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
NZRR-L-100-ST-GG - Standardowe koła pasowe, podziałka calowa DIN 5294, podziałka L, szerokość paska 25,4 mm.
Lista materiałowa
18232600
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
MAT
Materiał
BZ
Oznaczenie
TL
Skok
L=3/8" (9.525 mm)
ZRB
Szerokość pasa zębatego
100 = 25.4 mm
Z
Liczba zębów
AUSF
Wersja
DE
De
mm
DF
Df
mm
D
d
mm
ND
mm
B1
b
31.8 mm
L
45 mm
B
mm
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84835080