??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GSM-12V-GE/I - DC-Motor 12V for small Geared Box GE/I
Bill of material
43040300
ARTNR
Product No.
43040300
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Motor: Lagerung mit Kugellager aus Wälzlagerstahl, mit Bürtsen; Motorritzel: Stahl und in die Motorwelle eingefräst
MT
Hinweis zum Motor
Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf 50 - 60°C
HW
Note
Motor und Getriebe müssen separat bestellt werden
AUSF
Ausführung
Gleichstrommotor für Getriebe GE/I
SP
Current voltage
12V V
MD
Motor Speed
6000 1/min
AD
Outer-Ø motor
34 mm
ASF
Demensions of Connection flange
70 x 70 x 2 mm
KL
Cable lenght
150mm mm
GEW
Weight
0.33 kg
CTN
Customs tariff number
85011099