??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MM-128 - Linearantriebe MM 128
Stückliste
47542804
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
MM 128, Außen-Ø 128 mm, 3x 400V AC 50Hz
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Gehäuse aus Stahl, RAL 7031 blaugrau beschichtet, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl
HL
Hublänge
mm
HUBL
Hublänge einstellbar
mm
输入参数值: HUBL
Hublänge einstellbar
mm
cm
inch
ft
HG
Hubgeschwindigkeit
mm/s
HK
Hubkraft 1) - Angabe ist für Zug- und Druckkraft
N
A1
mm
A2
53.0 mm
A3
35 mm
A4
4.0 mm
A5
41 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
20 mm
C1
45 Grad
D1
D1 - H9
20 mm
D2
D2 - H9
20 mm
D3
128 mm
D4
40 mm
D5
49 mm
D6
0 mm
E1
50 mm
E2
25 mm
ED
ED 2)
%
P
p 3) - Motorleistung
kW
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85013100