??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-MAGNETE-GUSCIO-ANELLO-CONTATTO - Interruttore magnetico con contatto reed, materiale custodia in plastica e cavo di collegamento in PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25
Lista materiale
81000001
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
MAT
Materiale
Custodia: plastica, cavo di collegamento: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25
F
Funzione
K
Lunghezza del cavo
m
SA
Classe di protezione
IP 66 (DIN 40050)
GT
Temperatura del dispositivo
Da -20°C a +80°C
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
85365080