??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
MAMMUT
描述
XC40 - XC40 X-quiet
明细表
XC40.080.R060-9Link+XC400.080.12
TYPE
型号
XC40
HI
内高 hi
40 mm
HA
外高 ha
50 mm
BI
内宽 Bi
mm
BA
外宽 Ba
mm
BR
弯曲半径 R
mm
PITCH
节距 P
28 mm
MUFW
最大架空负载
10.0 kg/m
MUL
最大架空长度
2.0 m
LENGTH
长度
252 mm
SN
节数
LS
LS : 有效行程
14.00 mm
POS
移动端位置
H
安装高度
170 mm
D
退回极限位置时最小距离
113 mm
K
π*R+安全余量
245 mm
WEIGHT
重量
kg/m
MBN
接头代码