피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
MBMP3A1EBC+MB8G5BV
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Compact AC Geared Motors, Brushless Motors_"Special Order Products (For specific customers) / Discontinued Products"
Brushless motor Discontinued: End/6/2023
Discontinued products / Catalog un-publication products
B3-G series Discontinued: End/3/2014
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{matsushita/cat_unpublication/brushless_motor/cat_unpublication/b3_g_series/b3g_worm_asmtab.prj},{NB=MBMP3A1EBC+MB8G5BV},{R=3},{PS=1},{RA=5},{PPATH=assemblies/b3g_worm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Description
Worm shaft motor Discontinued: End/3/2014
Bill of material
MBMP3A1EBC+MB8G5BV
R
Rated output W
30
50
90
130
30
50
90
130
PS
Power supply V
100V - 120V
200V - 240V
100V - 120V
200V - 240V
RA
Ratio
1/5
1/10
1/15
1/20
1/30
1/50
1/5
1/10
1/15
1/20
1/30
1/50
GH
Gear head
MB8G5BV
CNSORDERNO
Order code
MBMP3A1EBC+MB8G5BV