피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
MBMU9A1AZ
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Compact AC Geared Motors, Brushless Motors_"Special Order Products (For specific customers) / Discontinued Products"
Brushless motor Discontinued: End/6/2023
MINAS-BL GU series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{matsushita/cat_unpublication/brushless_motor/minas_bl_gu_series/bl_gv_worm_asmtab.prj},{NB=MBMU9A1AZ+MZ9G3B},{CNSORDERNO=MBMU9A1AZ},{SIZE=90},{RO=90},{PS=100V},{GH=1},{R=3},{AC=MBEG9A1BCV },{VER=2},{PPATH=parts/bl_gv_worm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Description
Worm shaft motor
Bill of material
MBMU9A1AZ
CNSORDERNO
Motor code
MBMU9A1AZ
MBMU9A1AZ
SIZE
Size
90
90
mm
RO
Rated output W
90
90
PS
Power Supply [V]
100V
100V
GH
Gear head
MZ9G3B (Ball bearing type without Hinge)
MY9G3B (Ball bearing type with Hinge)
MZ9G3B (Ball bearing type without Hinge)
MY9G3B (Ball bearing type with Hinge)
R
Ratio
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/200
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/10
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/25
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/200