피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
中文
English
M6CB1A6GV4L+M6GB3B-CB
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Compact AC Geared Motors, Brushless Motors_"Special Order Products (For specific customers) / Discontinued Products"
Compact gear motor Discontinued: End/6/2023
Discontinued products / Catalog un-publication products
G series Discontinued: End/1/2007
Worm shaft motor
C&B motor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{matsushita/cat_unpublication/compact_gear_motor/catalog_un_publication/g_series/worm_shaft_motor/c_b_motor/c_b_var_speed_induction_motor_asmtab.prj},{NB=M6CB1A6GV4L+M6GB3B-CB-G},{S=60},{R=6},{P=Single phase 100 V},{RA=1/3},{PPATH=assemblies/c_b_var_speed_induction_motor_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
Description
Variable speed induction motor
Bill of material
M6CB1A6GV4L+M6GB3B-CB
S
Size mm
60
70
80
90
60
70
80
90
R
Rated output W
6
6
P
Power supply V
Single phase 100 V
Single phase 200 V
Single phase 100 V
Single phase 200 V
RA
Ratio
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/200
1/3
1/3.6
1/5
1/6
1/7.5
1/9
1/12.5
1/15
1/18
1/20
1/30
1/36
1/50
1/60
1/75
1/90
1/100
1/120
1/150
1/180
1/200
G
Gear head
M6GB_B-CB (Ball bearing type without Hinge)
CNSORDERNO
Order code
M6CB1A6GV4L+M6GB3B-CB